Monitoraggio

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Monitoraggio delle funzioni della pagina

  • Visualizza i dati storici misurati.
  • Visualizza i dati misurati in tempo reale.
  • Visualizza i dati sulla qualità dell'energia.
  • Resettare i misuratori di energia importati ed esportati.
 

Come appare

monitoring page
 
ParteDescrizione
AMenu delle pagine di monitoraggio
BDati specifici per pagina
CMenu specifico per pagina
 

Panoramica della pagina Energia >

energy meters
 
ParteDescrizione
AMenu per visualizzare i valori energetici importati ed esportati
Energia attivaValori energetici attivi per fase e totali, importati o esportati, a seconda di ciò che viene selezionato in [A]
Energia reattivaValori di energia reattiva per fase e totali, importati o esportati, a seconda di ciò che viene selezionato in [A]
Energia apparenteValori energetici apparenti per fase e totali, importati o esportati, a seconda di ciò che viene selezionato in [A]
Tariffe doganaliValori energetici attivi, importati o esportati, a seconda di ciò che è selezionato in [A], suddivisi per tariffa
Reset dei contatori di energiaPulsante per resettare i misuratori di energia
 

Resetta i misuratori di energia

  1. Dal menu, seleziona il tipo di energia (importata o esportata) che vuoi visualizzare.
  2. Clicca su Reset contatori energia: i misuratori di energia selezionati vengono resettati.
 

Energia della pagina > cumulativa

cumulative energy
 
ParteDescrizione
A
download icon: scarica tutti i dati energetici cumulativi memorizzati nella memoria del dispositivo in formato Excel.
reads icon : legge i dati dalla memoria del dispositivo
BPeriodo di riferimento, valore minimo e massimo con il timestamp del parametro selezionato
CGrafico con la curva di consumo energetico per il parametro selezionato
DElenco dei parametri disponibili
 

Energia > Tendenza della Pagina

energy trend
 
ParteDescrizione
A
download icon: scarica tutti i dati energetici memorizzati nella memoria del dispositivo in formato Excel.
read icon: legge i dati dalla memoria VCLA del dispositivo.
BPeriodo di riferimento, valore minimo e massimo con il timestamp del parametro selezionato
 CGrafico dei valori energetici memorizzati durante il periodo definito (differenza tra il valore all'inizio e alla fine dell'intervallo)
DElenco dei parametri disponibili
 

Qualità dell'alimentazione della pagina > Panoramica

Power quality
 
Questa area mostra i seguenti valori:
  • Tensione di linea THD
  • Tensione di fase THD
  • THD attuale
  • Sbilanciamento del carico
  • Fattore di potenza
  • Fattore di spostamento di fase


Qualità dell'alimentazione della pagina > Armonici

 Page Power quality > Harmonics
 
Parte
Descrizione
A

Menu tipo armonico:

  • Tensione di linea
  • Tensione di fase
  • Correnti
BGrafica fino al 40° armonico del tipo selezionato in [A].
L'asse verticale indica l'ampiezza dell'armonico espressa come percentuale dell'armonico fondamentale. Cliccando sul grafico, si può leggere il valore dell'armonico specifico.
 

Richiesta di Pagina

Page Request
 
ParteDescrizione
AIcona download: scarica tutti i valori minimi e massimi memorizzati nella memoria del dispositivo in formato Excel.
BValori minimi e massimi del parametro selezionabile. A seconda della configurazione del dispositivo, sono disponibili fino a tre livelli di valori minimi e massimi.
CElenco dei parametri disponibili
 

Carica pagina profilo

Monitoring meters loadproof
ParteDescrizione
A download icon: scarica tutti i profili di caricamento memorizzati nella memoria del dispositivo in formato Excel.
BPeriodo di riferimento, valore minimo e massimo con il timestamp del parametro selezionato
CGrafico con curva del profilo di carico per il parametro selezionato
DElenco dei parametri disponibili