Leggi articolo precedente
Power Controller: informazioni utili
Parte | Descrizione |
|---|---|
| A | Area Controller di Potenza Funzionale. Contiene i seguenti elementi:
|
| B | Un sacco di spazio. Contiene i seguenti elementi:
Nota: il formato .pwc è un formato proprietario che può essere letto solo con Ekip Connect.
|
| C | Area per i parametri dell'elemento selezionati in [A] o in [B] (Regolatore di potenza: parametri). (solo se selezionato Controller di Alimentazione in [A]) Pulsante per aprire il programma del Controller di Alimentazione Window |
Parte | Descrizione |
|---|---|
| A | Priorità di disconnessione assegnata |
| B | Icona selezionata per il carico |
| C | Nome assegnato al carico |
| D | Stato della configurazione del carico:
|
| Pulsante per personalizzare l'icona di caricamento | |
| Pulsante per eliminare il carico |
Parte | Descrizione |
|---|---|
| Riassunto della settimana | Pulsante per mostrare/nascondere in [B] la programmazione dell'intera settimana. In questa visione, la programmazione non può essere modificata. |
| Aggiungi slot orari | Pulsante per aggiungere una fascia oraria alla programmazione. |
| Rimuovere la fascia oraria | Pulsante per rimuovere l'ultimo intervallo orario aggiunto dalla programmazione. |
| A | Comandi per selezionare il giorno della settimana da mostrare e pulsanti per scorrere i giorni. |
| B | Area di visualizzazione della programmazione.
|
| C | Comando per definire la programmazione di un giorno basandosi sulla programmazione di un altro giorno. |
| D | Elenco dei limiti di potenza definiti. Possono essere impostati fino a 10 limiti di potenza. |
| Parte | Descrizione |
|---|---|
| Committenza | Pulsante per accedere alla pagina Design (Page Design) |
| A | Area di caricamento.
Pulsante Cancella gli allarmi per fermare gli allarmi di tutti i carichi. |
| B | Grafico: tempo (asse X) e potenza (asse Y). Mostra il valore limite di potenza imposto per quel periodo, il valore medio di potenza registrato e il valore medio stimato di potenza. |