Um auf erweiterte Funktionen von Ekip Connect zuzugreifen, benötigen Sie ein ABB-Konto. Jeder registrierte Benutzer kann die für die zugehörige Rolle aktivierten Funktionen ausführen.
Fordern Sie einen ABB-Nutzer an
In der oberen Leiste klicken Sie auf und dann auf Login. Der gesamte Authentifizierungsprozess wird vom myABB-Dienst verwaltet, der für die Sicherheit und Integrität des Benutzerkontos verantwortlich ist:
Beantrage eine neue Stelle
Hinweis: Um die für jede Rolle verfügbaren Funktionen zu erfahren, siehe bitte das hier verfügbare Dokument 9AKK108467A9236.
Es ist möglich, eine Verbindung zu einer Rolle für spezifische, sogar vorübergehende Bedürfnisse zu beantragen. Führen Sie folgendes Verfahren durch:
Klicken Sie auf : Der Bereich Mein Konto erscheint.
Klicken Sie auf Neue Rolle, füllen Sie die gewünschten Informationen aus und klicken Sie auf Anfrage absenden: Die Anfrage ist eingereicht.
Hinweis: Die Zuordnung zur Rolle erfordert Evaluationszeiten, die je nach Rolle und Gültigkeitsdauer variieren.
Refresh-Rolle
Klicken Sie auf : Der Bereich Mein Konto erscheint.
Klicken Sie auf Rolle aktualisieren : Die Rollenrechte werden auf die neueste Rollenkonfiguration aktualisiert.
RollenDie unten aufgeführten Rollen können innerhalb der Bewerbung angefordert werden.
Rollenbeschreibung angefordert von
Benutzer
Die Standardrolle, die grundlegende Funktionen ermöglicht
Jeder
Digitaler Nutzer
Ermöglicht Systemupdates für eine größere Bandbreite von Gerätefamilien
Jeder, der die Firmware des Geräts aktualisieren muss,
Interner Nutzer
Gewährt Zugang zu fortschrittlichen Systemaktualisierungsfunktionen
ABB-Mitarbeiter unterstützen die Aktivierung und Förderung von Produkten
Service MAN (MAN, L2, AVP)
Ermöglicht den Zugriff auf das Service-Tool
Feldbediener, der erfolgreich an MAN-, ABB-, L2- oder AVP-Schulungen teilgenommen hat
Dienst L3
Ermöglicht den Zugriff auf die erweiterten Funktionen des Servicetools
ABB Servicetechniker, der die L3-Stufe erreicht hat
Interne Forschung und Entwicklung
Bietet Zugang zu allen erweiterten Funktionen
ABB-Mitarbeiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung
Hinweis: Rollenwerden nach ihrer Bedeutung eingestuft, beginnend mit den grundlegendsten Funktionen bis hin zu fortgeschrittenen Fähigkeiten, wobei jede Rolle auf der vorherigen aufbaut.