Surveillance

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de la page de surveillance

  • Consultez les données historiques mesurées.
  • Consultez les données mesurées en temps réel.
  • Consultez les données sur la qualité de l’énergie.
  • Réinitialisez les compteurs d’énergie importés et exportés.
 

À quoi ça ressemble

monitoring page
 
Description
de la pièce
UnMenu des pages de surveillance
BDonnées spécifiques à chaque page
CMenu spécifique à chaque page
 

Page Énergie > Aperçu

energy meters
 
Description
de la pièce
UnMenu pour afficher les valeurs d’énergie importées et exportées
Énergie activeValeurs d’énergie active par phase et totaux, importés ou exportés, selon ce qui est sélectionné dans [A]
Énergie réactiveValeurs d’énergie réactive par phase et totaux, importés ou exportés, selon ce qui est sélectionné dans [A]
Énergie apparenteValeurs d’énergie apparentes par phase et totaux, importés ou exportés, selon ce qui est sélectionné dans [A]
TarifsValeurs d’énergie active, importées ou exportées, selon ce qui est sélectionné dans [A], décomposées par tarif
Réinitialisez les compteurs d’énergieBouton pour réinitialiser les jauges d’énergie
 

Réinitialisation des jauges d’énergie

  1. Dans le menu, sélectionnez le type d’énergie (importée ou exportée) que vous souhaitez afficher.
  2. Cliquez sur Réinitialiser compteurs d’énergie : les jauges d’énergie sélectionnées sont réinitialisées.
 

Énergie > cumulatif de la page

cumulative energy
 
Description
de la pièce
Un
download icon: télécharge toutes les données énergétiques cumulatives stockées dans la mémoire de l’appareil au format Excel.
reads icon : lit les données de la mémoire du périphérique
BPériode de référence, valeur minimale et maximale avec l’horodatage du paramètre sélectionné
CGraphique avec la courbe de consommation d’énergie pour le paramètre sélectionné
DListe des paramètres disponibles
 

Énergie > Tendance des pages

energy trend
 
Description
de la pièce
Un
download icon: télécharge toutes les données énergétiques stockées dans la mémoire de l’appareil au format Excel.
read icon: lit les données de la mémoire VCLA de l’appareil.
BPériode de référence, valeur minimale et maximale avec l’horodatage du paramètre sélectionné
 CGraphique des valeurs d’énergie stockées pendant la période définie (différence entre la valeur au début et à la fin de l’intervalle)
DListe des paramètres disponibles
 

Présentation de la qualité de l’alimentation > des pages

Power quality
 
Cette zone présente les valeurs suivantes :
  • Tension de ligne THD
  • Tension de phase THD
  • THD actuel
  • Déséquilibre de charge
  • Facteur de puissance
  • Facteur de déphasage


Qualité de l’alimentation des pages > Harmoniques

 Page Power quality > Harmonics
 
Partie
Description
Un

Menu des types d’harmoniques :

  • Tension de ligne
  • Tension de phase
  • Courants
BTracez jusqu’à la40e harmonique du type sélectionné dans [A].
L’axe vertical indique l’amplitude de l’harmonique exprimée en pourcentage de l’harmonique fondamentale. En cliquant sur le graphique, la valeur de l’harmonique spécifique peut être lue.
 

Demande de page

Page Request
 
Description
de la pièce
UnIcona download: télécharge toutes les valeurs minimales et maximales stockées dans la mémoire de l’appareil au format Excel.
BValeurs minimales et maximales du paramètre sélectionnable. Selon la configuration de l’appareil, jusqu’à trois niveaux de valeurs minimales et maximales sont disponibles.
CListe des paramètres disponibles
 

Charger la page Profil

Monitoring meters loadproof
Description
de la pièce
Un download icon: télécharge tous les profils de chargement stockés dans la mémoire du périphérique au format Excel.
BPériode de référence, valeur minimale et maximale avec l’horodatage du paramètre sélectionné
CGraphique avec la courbe de profil de charge pour le paramètre sélectionné
DListe des paramètres disponibles