Vorherigen Artikel lesen
Konfiguration
| Teilbeschreibung | |
|---|---|
| Ein | Menü der Überwachungsseiten |
| B | Seitenspezifische Daten |
| C | Seitenspezifische Speisekarte |
| Teilbeschreibung | |
|---|---|
| Ein | Menü zur Darstellung importierter und exportierter Energiewerte |
| Aktive Energie | Aktive Energiewerte pro Phase und Gesamtwerte, importiert oder exportiert, je nachdem, was in [A] ausgewählt wird. |
| Reaktivenergie | Reaktivenergiewerte pro Phase und Gesamtwerte, importiert oder exportiert, abhängig davon, was in [A] ausgewählt wird. |
| Scheinbare Energie | Scheinbare Energiewerte pro Phase und Gesamtwerte, importiert oder exportiert, abhängig davon, was in [A] ausgewählt wird. |
| Tarife | Aktive Energiewerte, importiert oder exportiert, je nachdem, was in [A] ausgewählt wird, aufgeschlüsselt nach Tarif |
| Reset-Energiezähler | Knopf zum Zurücksetzen von Energiezählern |
| Teilbeschreibung | |
|---|---|
Ein | |
| B | Referenzzeitraum, Minimal- und Maximalwert mit dem Zeitstempel des ausgewählten Parameters |
| C | Grafik mit der Energieverbrauchskurve für den ausgewählten Parameter |
| D | Liste verfügbarer Parameter |
| Teilbeschreibung | |
|---|---|
Ein | |
| B | Referenzzeitraum, Minimal- und Maximalwert mit dem Zeitstempel des ausgewählten Parameters |
| C | Diagramm der während des definierten Zeitzeitraums gespeicherten Energiewerten (Differenz zwischen dem Wert am Anfang und Ende des Intervalls) |
| D | Liste verfügbarer Parameter |
Teil | Beschreibung |
|---|---|
Ein | Harmonische Typmenü:
|
| B | Graph bis zur 40. Harmonische des in [A] gewählten Typs. Die vertikale Achse gibt die Amplitude der Obertonen an, ausgedrückt als Prozentsatz der Grundharmonische. Durch Klicken auf das Diagramm kann der Wert der spezifischen Harmonische abgelesen werden. |
| Teilbeschreibung | |
|---|---|
| Ein | |
| B | Minimal- und Maximalwerte des wählbaren Parameters. Je nach Gerätekonfiguration stehen bis zu drei Stufen von Mindest- und Maximalwerten zur Verfügung. |
| C | Liste verfügbarer Parameter |
| Teilbeschreibung | |
|---|---|
| Ein | |
| B | Referenzzeitraum, Minimal- und Maximalwert mit dem Zeitstempel des ausgewählten Parameters |
| C | Graph mit Lastprofilkurve für den ausgewählten Parameter |
| D | Liste verfügbarer Parameter |