Monitoring

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Functies van monitoringpagina's

  • Bekijk de gemeten historische gegevens.
  • Bekijk data die in realtime wordt gemeten.
  • Bekijk de gegevens van de energiekwaliteit.
  • Reset geïmporteerde en geëxporteerde energiemeters.
 

Hoe het eruitziet

monitoring page
 
Onderdeelbeschrijving
EenMenu met monitoringpagina's
BPagina-specifieke gegevens
CPagina-specifiek menu
 

Overzicht van de pagina Energie >

energy meters
 
Onderdeelbeschrijving
EenMenu om geïmporteerde en geëxporteerde energiewaarden weer te geven
Actieve energieActieve energiewaarden per fase en totalen, geïmporteerd of geëxporteerd, afhankelijk van wat in [A] wordt geselecteerd
Reactieve energieReactieve energiewaarden per fase en totalen, geïmporteerd of geëxporteerd, afhankelijk van wat in [A] wordt geselecteerd
Schijnbare energieSchijnbare energiewaarden per fase en totalen, geïmporteerd of geëxporteerd, afhankelijk van wat in [A] wordt geselecteerd
TarievenActieve energiewaarden, geïmporteerd of geëxporteerd, afhankelijk van wat in [A] wordt geselecteerd, uitgesplitst naar tarief
Reset energie-tellersKnop om energiemeters te resetten
 

Reset energiemeter

  1. Selecteer in het menu het type energie (geïmporteerd of geëxporteerd) dat je wilt weergeven.
  2. Klik op Energietellers resetten: de geselecteerde energiemeters worden gereset.
 

Pagina-energie > cumulatief

cumulative energy
 
Onderdeelbeschrijving
Een
download icon: downloadt alle cumulatieve energiegegevens die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen in Excel-formaat.
reads icon : leest de gegevens uit het apparaatgeheugen
BReferentieperiode, minimum- en maximumwaarde met de tijdstempel van de geselecteerde parameter
CGrafiek met de energieverbruikscurve voor de geselecteerde parameter
DLijst van beschikbare parameters
 

Pagina Energie > Trend

energy trend
 
Onderdeelbeschrijving
Een
download icon: downloadt alle energiegegevens die in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen in Excel-formaat.
read icon: leest de gegevens uit het apparaatgeheugen VCLA.
BReferentieperiode, minimum- en maximumwaarde met de tijdstempel van de geselecteerde parameter
 CGrafiek van energiewaarden opgeslagen tijdens de gedefinieerde tijdsperiode (verschil tussen de waarde aan het begin en einde van het interval)
DLijst van beschikbare parameters
 

Overzicht van de kwaliteit van paginakracht >

Power quality
 
Dit gebied toont de volgende waarden:
  • Lijnspanning THD
  • Fasespanning THD
  • Huidige THD
  • Belastingonbalans
  • Vermogensfactor
  • faseverschuivingsfactor


Pagina-Power-kwaliteit > Harmonischen

 Page Power quality > Harmonics
 
Deel
Beschrijving
Een

Harmonisch type menu:

  • Lijnspanning
  • Fasespanning
  • Stromingen
BGraaf tot aan de40e harmonische van het type geselecteerd in [A].
De verticale as geeft de amplitude van de harmonische aan, uitgedrukt als een percentage van de fundamentele harmonische harmonie. Door op de grafiek te klikken, kan de waarde van de specifieke harmonische worden afgelezen.
 

Pagina Verzoek

Page Request
 
Onderdeelbeschrijving
EenIcona download: downloadt alle minimum- en maximumwaarden die in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen in Excel-formaat.
BMinimum- en maximumwaarden van de selecteerbare parameter. Afhankelijk van de apparaatconfiguratie zijn er tot drie niveaus van minimum- en maximumwaarden beschikbaar.
CLijst van beschikbare parameters
 

Pagina-laadprofiel

Monitoring meters loadproof
Onderdeelbeschrijving
Een download icon: downloadt alle laadprofielen die in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen in Excel-formaat.
BReferentieperiode, minimum- en maximumwaarde met de tijdstempel van de geselecteerde parameter
CGrafiek met belastingsprofielcurve voor de geselecteerde parameter
DLijst van beschikbare parameters