Instrumententafel

This article has been translated automatically. See the original version.

Seitenfunktionen

  • Zeigen Sie die Zusammenfassung oder die wichtigsten Informationen für das Gerät an
  • Greifen Sie auf Seiten mit detaillierteren Informationen zu.
 

Wie es aussieht

Dashboard page
 
 

Flächenmessungen

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Teilbeschreibung
EinButton, um auf den Bereich Messungen der Seite Monitoring zuzugreifen
BMaßmenü
C

Strommessfläche der Anzeigefläche

  • Aktuelle RMS: Messungen erfasst:
    • Strom jeder Phase
    • Ine: Neutralstrom
    • IGnd: interner Erdstrom
    • IGndEx1: externer Erdschutzstrom
  • Maximaler Stromwert: maximal gemessener Phasenstrom. Wert, der berechnet wird, seit Strom an das Gerät geliefert wurde oder seit dem letzten manuellen Zurücksetzen.
  • Min. Stromwert: Minimalphasenstrom gemessen. Wert, der berechnet wird, seit Strom an das Gerät geliefert wurde oder seit dem letzten manuellen Zurücksetzen.
  • Zurücksetzen: Knopf zum Zurücksetzen von Mindest- und Maximalwerten
D

Spannungsmess-Displaybereich

  • Spannungen RMS: Messungen erfasst:
    • Spannung jeder Phase (einzeln und Leitung zu Leitung)
    • U0: Neutralspannung
  • Maximaler Spannungswert: maximale Phasenspannung gemessen. Wert, der berechnet wird, seit Strom an das Gerät geliefert wurde oder seit dem letzten manuellen Zurücksetzen.
  • Min. Spannungswert: Minimale Phasenspannung gemessen. Wert, der berechnet wird, seit Strom an das Gerät geliefert wurde oder seit dem letzten manuellen Zurücksetzen.
  • Zurücksetzen: Knopf zum Zurücksetzen von Mindest- und Maximalwerten

E
Anzeigebereich für Leistungsmessungen:
  • Phase und Gesamtaktivleistung
  • Phase und Gesamtreaktivleistung
  • Phase und Gesamtscheinleistung
 

Regionale Veranstaltungen

Events area
 
Teilbeschreibung
EinButton, um auf den Bereich Ereignisse der Seite Monitoring zuzugreifen.
B

Veranstaltungsmenü:

  • Alle: zeigt die letzten sechs aufgezeichneten Ereignisse an, ohne Trips und Alarme
  • Interventionen: zeigt die letzten sechs aufgezeichneten Fahrten an.
  • Alarme : Zeigt die letzten sechs aufgezeichneten Alarme an.
C
Bereich, der die in [B] ausgewählten Ereignisse anzeigt:
status change icon: Statusänderung
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: Warnung
error icon:Fehler
information icon:Information
edit icon:Veränderung
Area Status widget

Gebietsstatus

Teilbeschreibung
Leistungsschalterzustand
closed icon:geschlossen
open icon:offen
undefined icon:undefiniert
Sicherungsauslöser
tripped icon:Stolperte
not tripped icon: nicht gestolpert
Kontaktabnutzung0% = keine Abnutzung
100% = vollständig abgenutzt
# BetriebGesamtzahl manueller Operationen, Interventionen, gescheiterter Interventionen und Testinterventionen.
 

Gebietsinformationen

 
information area
Teilbeschreibung
EinButton zum Zugriff auf die Informationsseite
BAngepasster Gerätename (Parameter CB Tag-Name in der Classic-Ansicht bearbeitbar > Einheitenkonfiguration > Anpassbare Informationen)
C
Gerätetyp (Parameter CB-Typ auch in der Classic-Ansicht sichtbar > Information > Allgemeine Parameter)
DAnzahl der Pole
ENennstrom (In)
FNennspannung (Un)
GFrequenz
 
Setzen Sie die Mindest- und Maximalwerte zurück
Hinweis: Funktion ist nur verfügbar, wenn das Gerät über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Ekip Connect verbunden ist.
 
  1. In Messungen klicken Sie auf den Messtyp (Ströme oder Spannungen ), für den Sie die Minimal- und Maximalwerte zurücksetzen möchten.
  2. Klicken Sie auf Zurücksetzen.