Dashboard

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties

  • Toon de samenvatting of de meest kritieke informatie voor het apparaat
  • Ga naar pagina's met meer gedetailleerde informatie.
 

Hoe het eruitziet

Dashboard page
 
 

Oppervlaktemetingen

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Onderdeelbeschrijving
EenKnop om toegang te krijgen tot het gedeelte Metingen van de pagina Monitoring
BAfmetingen menu
C

Huidmeetscherm

  • Huidige RMS: metingen verkregen:
    • Stroom van elke fase
    • Ine: neutrale stroom
    • IGnd: interne aardfoutstroom
    • IGndEx1: externe aardfoutstroom
  • Maximale stroomwaarde: maximale gemeten fasestroom. Waarde berekend sinds de stroom aan het apparaat werd geleverd of sinds de laatste handmatige reset.
  • Min. stroomwaarde: minimale gemeten fasestroom. Waarde berekend sinds de stroom aan het apparaat werd geleverd of sinds de laatste handmatige reset.
  • Reset: knop om minimale en maximale waarden te resetten
D

Spanningsmetingen displaygebied

  • Spanningen RMS: metingen verkregen:
    • Spanning van elke fase (enkel en lijn-tot-lijn)
    • U0: neutrale spanning
  • Max. spanningswaarde: maximale gemeten fasespanning. Waarde berekend sinds de stroom aan het apparaat werd geleverd of sinds de laatste handmatige reset.
  • Min. spanningswaarde: minimale gemeten fasespanning. Waarde berekend sinds de stroom aan het apparaat werd geleverd of sinds de laatste handmatige reset.
  • Reset: knop om minimale en maximale waarden te resetten

E
Beeldgebied voor vermogensmetingen:
  • Fase en totaal actief vermogen
  • Fase en totale reactief vermogen
  • Fase en totale schijnbare kracht
 

Evenementen in de regio

Events area
 
Onderdeelbeschrijving
EenKnop om toegang te krijgen tot het Evenementen-gedeelte van pagina Monitoring.
B

Evenementenmenu:

  • Alle: toont de laatste zes geregistreerde gebeurtenissen, exclusief trips en alarmen
  • Interventies: toont de laatste zes geregistreerde ritten.
  • Alarmen : toont de laatste zes geregistreerde alarmen.
C
Gebied dat de gebeurtenissen toont die in [B] zijn geselecteerd:
status change icon: statuswijziging
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: waarschuwing
error icon:fout
information icon:informatie
edit icon:veranderen
Area Status widget

Gebiedsstatus

Onderdeelbeschrijving
Circuit-breaker-toestand
closed icon:gesloten
open icon:openen
undefined icon:Ongedefinieerde
Schakelschakelaar
tripped icon:Struikelde
not tripped icon: niet gestruikeld
Contactslijtage0% = geen slijtage
100% = volledig versleten
# OperatiesTotaal aantal handmatige operaties, interventies, mislukte interventies en testinterventies.
 

Gebiedsinformatie

 
information area
Onderdeelbeschrijving
EenKnop om de informatiepagina te openen
BAangepaste apparaatnaam (parameter CB Tagnaam bewerkbaar in Classic-weergave > Eenheidsconfiguratie > Aanpasbare informatie)
C
Apparaattype (parameter CB Type ook zichtbaar in de Klassieke weergave > Informatie > Algemene parameters)
DAantal polen
ENominale stroom (In)
FNominale spanning (Un)
GFrequentie
 
Reset de minimale en maximale geregistreerde waarden
Opmerking: functie is alleen beschikbaar als het apparaat via een point-to-point verbinding is verbonden met Ekip Connect.
 
  1. In Metingen klik je op het meettype (Stroom- of Spanningen) waarvoor je de minimum- en maximumwaarden wilt resetten.
  2. Klik op Reset.