Tableau de bord

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de page

  • Affichez le résumé ou les informations les plus critiques pour l’appareil
  • Accédez aux pages avec des informations plus détaillées.
 

À quoi ça ressemble

Dashboard page
 
 

Mesures de surface

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Description
de la pièce
UnBouton pour accéder à la section Mesures de la page Monitoring
BMenu des mesures
C

Surface d’affichage de mesure actuelle

  • RMS actuel : mesures acquises :
    • Courant de chaque phase
    • Ine : courant neutre
    • IGnd : courant interne de défaut de terre
    • IGndEx1 : courant de défaut de terre externe
  • Valeur maximale du courant : courant de phase maximal mesuré. Valeur calculée depuis la fourniture d’alimentation à l’appareil ou depuis la dernière réinitialisation manuelle.
  • Valeur de courant minimal : courant de phase minimum mesuré. Valeur calculée depuis la fourniture d’alimentation à l’appareil ou depuis la dernière réinitialisation manuelle.
  • bouton Reset : pour réinitialiser les valeurs minimales et maximales
D

Mesures de tension affichant la surface

  • Tensions RMS : mesures acquises :
    • La tension de chaque phase (simple et ligne à ligne)
    • U0 : tension neutre
  • Valeur de tension maximale : tension de phase maximale mesurée. Valeur calculée depuis la fourniture d’alimentation à l’appareil ou depuis la dernière réinitialisation manuelle.
  • Valeur de tension minimale : tension de phase minimale mesurée. Valeur calculée depuis la fourniture d’alimentation à l’appareil ou depuis la dernière réinitialisation manuelle.
  • bouton Reset : pour réinitialiser les valeurs minimales et maximales

E
Zone d’affichage des mesures de puissance :
  • Phase et puissance active totale
  • Phase et puissance réactive totale
  • Phase et puissance apparente totale
 

Événements de la région

Events area
 
Description
de la pièce
UnBouton pour accéder à la section Événements de la page Monitoring.
B

Menu des événements :

  • Tous : affiche les six derniers événements enregistrés, hors déclenchements et alarmes
  • Interventions : affiche les six derniers voyages enregistrés.
  • Alarmes : affichent les six dernières alarmes enregistrées.
C
Zone qui affiche les événements sélectionnés dans [B] :
status change icon: changement de statut
warning icon/Icona di attenzione disabilitata : avertissement
error icon:erreur
information icon:information
edit icon:changement
Area Status widget

Statut de la zone

Description
de la pièce
État du disjoncteur
closed icon:fermé
open icon:ouvrir
undefined icon:indéfini
Déclenchement du disjoncteur
tripped icon:Déclenché
not tripped icon: pas tripé
Usure de contact0 % = sans usure
100 % = complètement usé
# OpérationsNombre total d’opérations manuelles, d’interventions, d’interventions ratées et d’interventions test.
 

Informations sur la région

 
information area
Description
de la pièce
UnBouton pour accéder à la page Information
BNom de l’appareil personnalisé (paramètre CB Nom de l’étiquette modifiable en vue classique > Configuration de l’unité > Informations personnalisables)
C
Type de dispositif (paramètre CB Type également visible dans la vue classique > Informations > paramètres généraux)
DNombre de pôles
ECourant nominal (In)
FTension nominale (Un)
GFréquence
 
Réinitialisez les valeurs minimales et maximales enregistrées
Note : la fonction n’est disponible que si l’appareil est connecté à Ekip Connect via une connexion point à point.
 
  1. Dans Mesures, cliquez sur le type de mesure (Courants ou Tensions) pour lequel vous souhaitez réinitialiser les valeurs minimales et maximales.
  2. Cliquez sur Réinitialiser.