Introduction

This article has been translated automatically. See the original version.

Avant-propos

Ekip Connect peut se connecter à plusieurs appareils simultanément mais ne communiquer qu’avec un seul appareil à la fois.
 

Scans disponibles

 

Type de connexion
Description Procédure
T&PScannez via une clé USB via le convertisseur Ekip T&P ou Ekip Programming Converteur.Scanning-abb-key » target="_self">Scanning via la clé ABB
USB-CNumérisation via câble USB-C 
FeuilletonUn scan qui recherche des appareils connectés via un réseau série.Balayage du bus série
EthernetUn scan qui recherche des appareils connectés via un réseau Ethernet. Chaque appareil est reconnu via une adresse IP.Balayage du réseau Ethernet
Manuelle
Analyse avec la définition manuelle des paramètres et la méthode de connexion Modbus.
Particulièrement utile pour les appareils sans SlaveID (identifiant pour la communication entre appareils ABB S.p.A)
Numérisation>Manuel Scanning
Note : lors de l’utilisation du logiciel pour la première fois, il est recommandé d’utiliser une connexion USB (Ekip T&P ou Ekip Programming).
Note : les appareils peuvent être connectés via BLE (Bluetooth Low Energy) via l’application EPiC. Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation de l’application disponible ici.
 

Informations sur l’appareil sur la page Scanning

Dans la section Appareils trouvés, les appareils trouvés après Scanning sont listés. Les informations suivantes sont fournies pour chaque appareil :
deviceinformationscanning
Description
de la pièce
Un
État de l’appareil :
  • found but connection not yet established icon: trouvé mais connexion non encore établie
  • connected icon/connected icon (alternativement) : connecté et fonctionnant normalement
  • active alarms icon/active alarms icon(alternativement) : connecté mais avec des alarmes actives
  • error icon :coupé
 
Note : un appareil déconnecté reste visible jusqu’au prochain scan ou redémarrage de Ekip Connect.
B
Identifiant de la famille d’appareils, nom de la plaque et numéro de série
 
Note : le nom du paramètre Tag est modifiable dans la vue classique > la configuration des unités
CAdresse IP et/ou port utilisés pour la connexion et sa configuration
D
  • CONNECTÉ : appareil connecté et en communication
  • bouton SELECT : pour activer la communication avec l’appareil sélectionné
 
Note : Ekip Connect ne peut configurer et surveiller qu’un seul appareil à la fois. Activer la communication avec l’appareil sélectionné inhibe la communication avec l’appareil précédemment activé.