Introductie

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Voorwoord

Ekip Connect kan met meerdere apparaten tegelijk verbinden, maar communiceert slechts met één apparaat tegelijk.
 

Beschikbare scans

 

Verbindingstype
Beschrijvingsprocedure
T&PScan via een USB-stick met behulp van de Ekip T&P of Ekip Programming converter.Scanning-abb-key" target="_self">Scanning via ABB-sleutel
USB-CScan via USB-C kabel  
VervolgverhaalScan die zoekt naar apparaten die via een serieel netwerk zijn verbonden.Seriële busscan
EthernetScan die zoekt naar apparaten die via een Ethernet-netwerk zijn verbonden. Elk apparaat wordt herkend via een IP-adres.Ethernet-netwerkscan
Handmatig
Scan met handmatige definitie van parameters en Modbus-verbindingsmethode.
Vooral nuttig voor apparaten zonder SlaveID (identificatie voor communicatie tussen apparaten ABB S.p.A)
Scannen">Handmatig Scanning
Opmerking: bij het eerste gebruik van de software wordt aanbevolen een verbinding via USB (Ekip T&P of Ekip Programming) te gebruiken.
Let op: apparaten kunnen via BLE (Bluetooth Low Energy) worden verbonden via de EPiC-app. Voor meer informatie, raadpleeg de app-documentatie die hier beschikbaar is.
 

Apparaatinformatie op pagina Scanning

In de sectie Gevonden apparaten worden de apparaten die na Scanning zijn gevonden vermeld. De volgende informatie wordt voor elk apparaat verstrekt:
deviceinformationscanning
Onderdeelbeschrijving
Een
Status van het apparaat:
  • found but connection not yet established icon: gevonden maar verbinding nog niet vastgesteld
  • connected icon/connected icon (alternatief): verbonden en normaal functionerend
  • active alarms icon/active alarms icon(alternatief): verbonden maar met actieve alarmen
  • error icon :verbroken
 
Let op: een losgekoppeld apparaat blijft zichtbaar tot de volgende scan of een herstart van Ekip Connect.
B
Apparaatfamilie-identificatie, Tagnaam en serienummer
 
Opmerking: de parameter Tagnaam is bewerkbaar in de Classic-weergave > Unit-configuratie
CIP-adres en/of poort gebruikt voor de verbinding en de configuratie ervan
D
  • VERBONDEN: apparaat verbonden en communicerend
  • SELECT:-knop om communicatie met het geselecteerde apparaat te activeren
 
Opmerking: Ekip Connect kan slechts één apparaat tegelijk configureren en monitoren. Het inschakelen van communicatie met het geselecteerde apparaat belemmert de communicatie met het eerder ingeschakelde apparaat.