Vorherigen Artikel lesen
Erste Schritte
Verbindungsart | Beschreibungsverfahren | |
|---|---|---|
| T&P | Scannen Sie über einen USB-Stick mittels des Ekip T&P oder des Ekip Programming Converters. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning über ABB-Schlüssel |
| USB-C | Scannen über USB-C-Kabel | |
| Seriell | Scanne, der nach Geräten sucht, die über ein serielles Netzwerk verbunden sind. | Serieller Bus-Scan |
| Ethernet | Ein Scan, der nach Geräten sucht, die über ein Ethernet-Netzwerk verbunden sind. Jedes Gerät wird über eine IP-Adresse erkannt. | Ethernet-Netzwerk-Scan |
| Manuell | Scannen mit manueller Parameterdefinition und Modbus-Verbindungsmethode. Besonders nützlich für Geräte ohne SlaveID (Identifikator für die Kommunikation zwischen Geräten ABB S.p.A) | Scannen">Manuelles Scanning |
| Teilbeschreibung | |
|---|---|
| Ein | Gerätestatus:
Hinweis: Ein getrenntes Gerät bleibt sichtbar, bis zum nächsten Scan oder einem Neustart von Ekip Connect. |
| B | Gerätefamilienkennung, Tag-Name und Seriennummer Hinweis: Der Parameter Tag-Name ist in der Classic-Ansicht > Einheitskonfiguration bearbeitbar |
| C | IP-Adresse und/oder Port für die Verbindung und deren Konfiguration |
| D |
Hinweis: Ekip Connect kann jeweils nur ein Gerät konfigurieren und überwachen. Das Aktivieren der Kommunikation mit dem ausgewählten Gerät verhindert die Kommunikation mit dem zuvor aktivierten Gerät. |