Lire l'article précédent
Coupure de courant : à quoi cela ressemble
Élément | Description |
|---|---|
| Activé | Inclut/exclut la charge de l’algorithme de fonction |
| Nom | Nom attribué à la charge |
| Consommation d’énergie | Puissance nominale de la charge |
Priorité de déconnexion | Position de la charge dans la séquence de déconnexion de la charge. La priorité 1 correspond à la première charge à déconnecter. |
| Description de l’élément | |
|---|---|
| État du signal/Commandes > Contact | Câble de dispositif utilisé pour le signal.
|
| Statut du signal > Signification | (uniquement si l’appareil utilisé pour le signal est un disjoncteur et que le signal d’état optionnel est activé).
|
| État du signal > polarité |
|
| État du signal > Délai | Délai en quelques secondes avant que le signal ne soit traité après réception |