Stroomonderbreking: parameters

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Belastingparameters (Algemeen)

Element
Beschrijving
IngeschakeldBevat of sluit de belasting uit het functie-algoritme uit
NaamNaam toegewezen aan de lading
Stroomverbruik
Nominale vermogen van de belasting
Ontkoppelingsprioriteit
Positie van de belasting in de lastafkoppelingsvolgorde. Prioriteit 1 komt overeen met de eerste belasting die wordt losgekoppeld.
Icon Om de disconnectieprioriteit te wijzigen, gebruik je de muis om de grafische weergave van de lading te selecteren en te slepen naar de gekozen disconnectiepositie (bijvoorbeeld sleep je de load naar de eerste plek om prioriteit 1 toe te wijzen).
 

Belastingparameters (Signalen)

Elementbeschrijving
Signaalstatus/Commando's > Contact

Apparaatkabel gebruikt voor signaal.

  • available icon:beschikbaar
  • not available icon: niet beschikbaar
  • selected icon: geselecteerd voor een signaal
Signaalstatus > Betekenis

(alleen als het apparaat dat voor het signaal wordt gebruikt een stroomonderbreker is en het optionele statussignaal is geactiveerd).
Betekenis van het statussignaal:

  • Ingeschakeld/Uitgeschakeld
  • Getript/Niet getript
Signaalstatus > Polariteit
  • Actief open: als het ingangscontact open is, interpreteert de functie de belasting als actief (gesloten).
  • Actief gesloten: als het ingangscontact gesloten is, interpreteert de logica de belasting als actief (gesloten).
Signaalstatus > vertragingVertraging in seconden voordat het signaal na ontvangst wordt verwerkt