Stroomregelaar: parameters

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Functieparameters

Element
Beschrijving
Gemiddelde vermogenslimietActieve stroomlimiet bepaalt of belastingen moeten worden losgekoppeld of weer aangesloten.
MeettijdTijdsinterval waarin het stroomverbruik wordt geregistreerd en de gemiddelde waarde wordt berekend. De gemiddelde waarde wordt vergeleken met de ingestelde gemiddelde vermogenslimiet.
Aantal belastingen/generatoren die worden gemonitord
Aantal belastingen/generatoren die worden gecontroleerd.
Het systeem controleert of het aantal geconfigureerde belastingen consistent is met deze waarde...
Extern synchronisatiesignaalSignaal dat bepaalt wanneer de meettijd moet beginnen.
 

Belastingparameters (Algemeen)

Element
Beschrijving
Gebruikerstype
Laadtype. Als deze als generator wordt ingesteld, wordt de belasting uitgesloten van het functie-algoritme.
IngeschakeldBevat of sluit de belasting uit het functie-algoritme uit
NaamNaam toegewezen aan de lading
StroomverbruikNominale vermogen van de belasting
OntkoppelingsprioriteitPositie van de belasting in de lastafkoppelingsvolgorde. Prioriteit 1 komt overeen met de eerste belasting die wordt losgekoppeld.
icon Om de disconnectieprioriteit te wijzigen, gebruik je de muis om de grafische weergave van de lading te selecteren en te slepen naar de gekozen disconnectiepositie (bijvoorbeeld sleep je de load naar de eerste plek om prioriteit 1 toe te wijzen).
Minimale heraansluitingstijdMinimale laadtijd om te voorkomen dat het aan- of uitschakelen te dicht bij elkaar is.
OntkoppelingstijdMinimale loskoppelingstijd om frequente aan- en uit- en uitschakelen te voorkomen.
Maximale loskoppelingstijd om langdurige onderbrekingen te voorkomen.
TijdvensterPeriode van de dag waarin de belasting niet kan worden losgekoppeld. Tijdens die periode sluit het functie-algoritme de belasting uit.
 

Belastingparameters (Signalen)

Element
Beschrijving
Signaalstatus/Commando's > Contact

Apparaatkabel gebruikt voor signaal.

  • available icon:beschikbaar
  • not available icon: niet beschikbaar
  • selected icon: geselecteerd voor een signaal
Signaalstatus > Betekenis

(alleen als het apparaat dat voor het signaal wordt gebruikt een stroomonderbreker is en het optionele statussignaal is geactiveerd).
Betekenis van het statussignaal:

  • Ingeschakeld/Uitgeschakeld
  • Getript/Niet getript
Signaalstatus > PolariteitActief open: als het ingangscontact open is, interpreteert de functie de belasting als actief (gesloten).
Actief gesloten: als het ingangscontact gesloten is, interpreteert de logica de belasting als actief (gesloten).
Signaalstatus > vertragingVertraging in seconden voordat het signaal na ontvangst wordt verwerkt