Überwachung

This article has been translated automatically. See the original version.

Funktionen der Überwachungsseite

  • Sehen Sie sich die gemessenen Daten an
  • Zeigen Sie aufgezeichnete Ereignisse, Alarme und Auslöser der Schutzmaßnahmen an.
 

Seitenmaße

Measurements page
 
 
Teilbeschreibung
EinMenü der Überwachungsseiten
Strömungen

Strommessfläche der Anzeigefläche

  • Aktuelle RMS: Messungen erfasst:
    • Strom jeder Phase
    • Ine: Neutralstrom
    • IGnd: interner Erdstrom
    • IGndEx1: externer Erdschutzstrom
  • Maximaler Stromwert: maximal gemessener Phasenstrom. Wert, der berechnet wird, seit Strom an das Gerät geliefert wurde oder seit dem letzten manuellen Zurücksetzen.
  • Min. Stromwert: Minimalphasenstrom gemessen. Wert, der berechnet wird, seit Strom an das Gerät geliefert wurde oder seit dem letzten manuellen Zurücksetzen.
  • Spitzenfaktoren jeder Phase und Neutralleiter
  • Graph der Lastprofile
Stromspannungen
Spannungsmess-Displaybereich
  • Spannungen RMS: Messungen erfasst:
    • Spannung jeder Phase (einzeln und Leitung zu Leitung)
    • U0: Neutralspannung
  • Maximaler Spannungswert: maximale Phasenspannung gemessen. Wert, der berechnet wird, seit Strom an das Gerät geliefert wurde oder seit dem letzten manuellen Zurücksetzen.
  • Min. Spannungswert: Minimale Phasenspannung gemessen. Wert, der berechnet wird, seit Strom an das Gerät geliefert wurde oder seit dem letzten manuellen Zurücksetzen.
  • Zurücksetzen: Knopf zum Zurücksetzen von Mindest- und Maximalwerten
FrequenzFrequenzmessung
LeistungsfaktorMessung des Leistungsfaktors
Macht

Anzeigefläche für Leistungsmessungen

  • Phase und Gesamtaktivleistung
  • Phase und Gesamtreaktivleistung
  • Phase und Gesamtscheinleistung
Energien
 
 

Seitenbenachrichtigungen

alert signal
 
Teilbeschreibung
EinMenü der Überwachungsseiten
Interventionen    Darstellung der letzten fünf aufgezeichneten Fahrten in einer durchgehenden Sequenz
AlarmeAnzeige der letzten fünf aufgezeichneten Alarme in einer durchgehenden Sequenz
AlarmsignaleAnzeige der letzten fünf aufgezeichneten Warnungen in einer kontinuierlichen Sequenz
Häufigste Reiseereignisse    
Anzeige der Fahrten nach Art des Schutzes, der die Reise in einem bestimmten Zeitraum verursacht hat (letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr, alle)
Anzahl der Fahrten: Gesamtzahl der Fahrten im ausgewählten Zeitraum
Zeigt alle Reisen: Link zur Seite Reise (Seiteninterventionen)
 

Page-Events

events page
 
Teilbeschreibung
EinMenü der Überwachungsseiten
Ereignisse    

Liste aller aufgezeichneten Ereignisse, einschließlich Alarme und Fahrten. Für jede Veranstaltung werden folgende Informationen angezeigt:

  • Art
  • Name
  • Aufnahmedatum und -zeit
  • Dauer
 

Seiteninterventionen

intervention page
Teilbeschreibung
EinMenü der Überwachungsseiten
Inhalt
Interventionen    
Liste der aufgezeichneten Fahrten Folgende Informationen werden für jede Reise bereitgestellt:
  • Der Schutz, der die Reise verursachte
  • Datum und Uhrzeit der Reise
  • Die Messungen, die mit dem ausgelösten Schutz verbunden sind
  • Abnutzungszustand der Kontaktlinsen (0 % = kein Verschleiß, 100 % = vollständig abgenutzt)