Monitoring

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Functies van monitoringpagina's

  • Bekijk de gemeten gegevens
  • Toon geregistreerde gebeurtenissen, alarmen en uitschakelingen van de beveiligingen.
 

Paginaafmetingen

Measurements page
 
 
Onderdeelbeschrijving
EenMenu met monitoringpagina's
Stromingen

Huidmeetscherm

  • Huidige RMS: metingen verkregen:
    • Stroom van elke fase
    • Ine: neutrale stroom
    • IGnd: interne aardfoutstroom
    • IGndEx1: externe aardfoutstroom
  • Maximale stroomwaarde: maximale gemeten fasestroom. Waarde berekend sinds de stroom aan het apparaat werd geleverd of sinds de laatste handmatige reset.
  • Min. stroomwaarde: minimale gemeten fasestroom. Waarde berekend sinds de stroom aan het apparaat werd geleverd of sinds de laatste handmatige reset.
  • piekfactoren van elke fase en nul
  • Grafiek van belastingprofielen
Spanningen
Spanningsmetingen displaygebied
  • Spanningen RMS: metingen verkregen:
    • Spanning van elke fase (enkel en lijn-tot-lijn)
    • U0: neutrale spanning
  • Max. spanningswaarde: maximale gemeten fasespanning. Waarde berekend sinds de stroom aan het apparaat werd geleverd of sinds de laatste handmatige reset.
  • Min. spanningswaarde: minimale gemeten fasespanning. Waarde berekend sinds de stroom aan het apparaat werd geleverd of sinds de laatste handmatige reset.
  • Reset: knop om minimale en maximale waarden te resetten
FrequentieFrequentiemeting
VermogensfactorMeting van de vermogensfactor
Macht

Beeldgebied voor vermogensmetingen

  • Fase en totaal actief vermogen
  • Fase en totale reactief vermogen
  • Fase en totale schijnbare kracht
Energieën
 
 

Pagina-meldingen

alert signal
 
Onderdeelbeschrijving
EenMenu met monitoringpagina's
Interventies    Weergave van de laatste vijf opgenomen ritten in een continue volgorde
AlarmenWeergave van de laatste vijf opgenomen alarmen in een continue volgorde
WaarschuwingenWeergave van de laatste vijf geregistreerde waarschuwingen in een continue reeks
Meest voorkomende reisevenementen    
Weergave van reizen op basis van type bescherming die de reis veroorzaakte gedurende een bepaalde periode (vorige week, vorige maand, vorig jaar, allemaal)
Aantal ritten: totaal aantal ritten in de geselecteerde periode
Toont alle reizen: link naar pagina Reis (Paginainterventies)
 

Pagina-evenementen

events page
 
Onderdeelbeschrijving
EenMenu met monitoringpagina's
Gebeurtenissen    

Lijst van alle geregistreerde gebeurtenissen, inclusief alarmen en uitvallen. De volgende informatie wordt voor elk onderdeel getoond:

  • type
  • naam
  • Opnamedatum en -tijd
  • duur
 

Pagina-interventies

intervention page
Onderdeelbeschrijving
EenMenu met monitoringpagina's
Tevreden
Interventies    
Lijst van geregistreerde ritten De volgende informatie wordt voor elke reis verstrekt:
  • de bescherming die de reis veroorzaakte
  • Datum en tijd van de reis
  • De metingen die verband houden met de uitgeschakelde bescherming
  • Staat van slijtage van de contactlenzen (0% = geen slijtage, 100% = volledig versleten)