Surveillance

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de la page de surveillance

  • Voir les données mesurées
  • Affichez les événements enregistrés, les alarmes et les déclenchements des protections.
 

Mesures de pages

Measurements page
 
 
Description
de la pièce
UnMenu des pages de surveillance
Courants

Surface d’affichage de mesure actuelle

  • RMS actuel : mesures acquises :
    • Courant de chaque phase
    • Ine : courant neutre
    • IGnd : courant interne de défaut de terre
    • IGndEx1 : courant de défaut de terre externe
  • Valeur maximale du courant : courant de phase maximal mesuré. Valeur calculée depuis la fourniture d’alimentation à l’appareil ou depuis la dernière réinitialisation manuelle.
  • Valeur de courant minimal : courant de phase minimum mesuré. Valeur calculée depuis la fourniture d’alimentation à l’appareil ou depuis la dernière réinitialisation manuelle.
  • facteurs de pic de chaque phase et neutre
  • Graphique des profils de charge
Tensions
Mesures de tension affichant la surface
  • Tensions RMS : mesures acquises :
    • La tension de chaque phase (simple et ligne à ligne)
    • U0 : tension neutre
  • Valeur de tension maximale : tension de phase maximale mesurée. Valeur calculée depuis la fourniture d’alimentation à l’appareil ou depuis la dernière réinitialisation manuelle.
  • Valeur de tension minimale : tension de phase minimale mesurée. Valeur calculée depuis la fourniture d’alimentation à l’appareil ou depuis la dernière réinitialisation manuelle.
  • bouton Reset : pour réinitialiser les valeurs minimales et maximales
FréquenceMesure de la fréquence
Facteur de puissanceMesure du facteur de puissance
Pouvoir

Surface d’affichage des mesures de puissance

  • Phase et puissance active totale
  • Phase et puissance réactive totale
  • Phase et puissance apparente totale
Énergies
 
 

Alertes de page

alert signal
 
Description
de la pièce
UnMenu des pages de surveillance
Interventions    Affichage des cinq derniers voyages enregistrés dans une séquence continue
AlarmesAffichage des cinq dernières alarmes enregistrées dans une séquence continue
AlertesAffichage des cinq derniers avertissements enregistrés dans une séquence continue
Événements    de voyage les plus fréquents
Affichage des voyages par type de protection ayant causé le voyage pendant une période donnée (la semaine dernière, le mois dernier, l’année dernière, toutes)
Nombre de voyages : total des voyages durant la période sélectionnée
Affiche tous les voyages : lien vers la page Voyage (Interventions de la page)
 

Événements de la page

events page
 
Description
de la pièce
UnMenu des pages de surveillance
Épreuves    

Liste de tous les événements enregistrés, y compris les alarmes et les trajets. Les informations suivantes sont présentées pour chaque événement :

  • type
  • nom
  • Date et heure de l’enregistrement
  • durée
 

Page Interventions

intervention page
Description
de la pièce
UnMenu des pages de surveillance
Contenu
Interventions    
Liste des voyages enregistrés Les informations suivantes sont fournies pour chaque voyage :
  • la protection qui a causé le voyage
  • Date et heure du voyage
  • Les mesures associées à la protection contre les déclenchements
  • État d’usure des lentilles (0 % = pas d’usure, 100 % = complètement usées)