Zone d’essai : Test de déplacement
Description
Le test de déclenchement permet de vérifier le fonctionnement du solénoïde d’ouverture. Le but du test est de vérifier que le disjoncteur passe de fermé à ouvert après une commande de déclenchement.
Test de départ du voyage
DANGER! Risque de choc électrique. Assurez-vous que le disjoncteur est fermé mais pas en conditions de service avant de Performing le test.
- Une fois l’appareil connecté et en communication avec Ekip Connect, cliquez sur Outils > zone de test > Test Pro > Test de déclenchement.
- Si nécessaire, créer ou sélectionner la session pour effectuer le test (créer une session de test)
- Cliquez sur Lancer le test de voyage.
- Après avoir lu le message dans la fenêtre d’avertissement , si toutes les conditions ont été remplies, cliquez sur Suivant : la commande de déclenchement est envoyée au solénoïde d’ouverture. Une fenêtre demandant une notification de résultat de test s’ouvrira à la fin du test :
- Si un déclenchement est survenu (le solénoïde d’ouverture a sauté et le disjoncteur s’est ouvert), cliquez sur Oui. Sinon, cliquez sur No : le résultat du test notifié de cette manière est affiché dans le rapport qui peut être consulté sur la page principale du test (à quoi il ressemble).