Testgebied: Triptest
Beschrijving
De triptest stelt je in staat de werking van de openende solenoïde te controleren. Het doel van de test is om te controleren of de stroomonderbreker na een uitschakelcommando van gesloten naar open schakelt.
Start trip test
GEVAAR! Risico op elektrische schok. Zorg ervoor dat de zekering gesloten is maar niet onder servicecondities is voordat je de Performing uitvoert.
- Met het apparaat verbonden en communicerend met Ekip Connect, klik je op het gebied Tools > Testgebied > Pro Test > Trip Test.
- Indien nodig, maak of selecteer de sessie waarin de test wordt uitgevoerd (Maak een testsessie aan).
- Klik op Run trip test.
- Na het lezen van het bericht in het waarschuwingsvenster , klik je als aan alle voorwaarden is voldaan, op Volgende: het tripcommando wordt naar de openingsolenoïde gestuurd. Aan het einde van de test opent er een venster waarin een testresultaatmelding wordt opgevraagd:
- Als er een uitschakeling is opgetreden (de openende solenoïde is geactiveerd en de zekering is geopend), klik dan op Ja. Anders klik je op Nee: het resultaat van de op deze manier gemeld test wordt weergegeven in het rapport dat op de hoofdpagina van de test te bekijken is (hoe het eruitziet).