Power Controller: hoe het eruitziet

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginaontwerp

Power controller
 
Deel
Beschrijving
Een

Functie stroomregelaargebied. Het bevat de volgende elementen:

  • commando om de functie in en uit te schakelen
  • knop Configureer om configuratieparameters weer te geven en te bewerken in [C].
B

Laadt gebied. Het bevat de volgende elementen:

  • grafische weergave van elke belasting (grafische weergave van de belasting)
  • knop Monitoring om toegang te krijgen tot de Monitoring-pagina (Page Monitoring)
  • knop Voeg nieuwe lading toe om een lading toe te voegen
  • knop Breakdown om een ander project te openen of een nieuw project aan te maken
  • knop Zet het project op om het project op de pc op te slaan in .pwc-formaat.
Opmerking: het .pwc-formaat is een eigen formaat dat alleen met Ekip Connect kan worden gelezen.
  • knop Overdracht om de configuratie naar het apparaat over te dragen
COppervlakte voor de parameters van het element dat in [A] of in [B] is geselecteerd (Power Controller: parameters).
(alleen als Power Controller in [A]) geselecteerd is) Knop om de programmering van de Window Power Controller te openen
 

Grafische weergave van de belasting

Power controller
 
Deel
Beschrijving
EenToegewezen disconnectieprioriteit
BIcoon geselecteerd voor de lading
CNaam toegewezen aan de lading
D
Status van de laadconfiguratie:
  • Voltooid: alle benodigde parameters zijn geconfigureerd
  • Niet voltooid: één of meer noodzakelijke parameters niet geconfigureerd
IconKnop om het laadicoon aan te passen
Icon Om de knop weer te geven, plaats je de muisaanwijzer boven de grafische weergave van de lading.
IconKnop om de lading te verwijderen
Icon Om de knop weer te geven, plaats je de muisaanwijzer boven de grafische weergave van de lading.


Raamstroomregelaar programmeren

 Window Power Controller programming
 
Deel
Beschrijving
WeekoverzichtKnop om de programmering van de hele week te tonen/verbergen in [B]. Volgens deze visie kan programmering niet worden veranderd.
Voeg tijdslots toeKnop om een tijdslot aan de programmering toe te voegen.
Icon Om een slot te definiëren, selecteer en sleep je de blauwe lijn op de gekozen vermogenswaarde (Y-as) en tijdwaarde (X-as) met de muis.
Verwijder tijdslotKnop om het laatst toegevoegde tijdslot uit de programmering te verwijderen.
EenCommando's om de dag van de week te selecteren die getoond moet worden en knoppen om door de dagen te scrollen.
B

Programmaweergavegebied.

  • X-as: uren van de dag. De stippellijn geeft een vermogenslimiet aan die in [D] is ingesteld.
  • Y-as: vermogenslimietwaarde. De stippellijn geeft het begin/einde van een tijdslot aan.
  • Blauwe lijn: programmering van de Power Controller
CCommando om de programmering van een dag te definiëren op basis van de programmering van een andere dag.
Icon Om het commando uit te voeren, selecteer je de dag waarop je de programmering uit de lijst wilt kopiëren en klik je vervolgens op de knop.
DLijst van gedefinieerde vermogenslimieten. Er kunnen tot 10 vermogenslimieten worden ingesteld.
 

Paginamonitoring

power controller monitoring
 
Onderdeelbeschrijving
InbedrijfstellingKnop om de Ontwerppagina te openen (Paginaontwerp)
Een

Laadstatusgebied.
De volgende informatie wordt verstrekt voor elke lading:

  • Aanwezigheid van alarmen
  • Signaalstatus
  • Laadstatus

Knop Clear Alarms om de alarmen van alle ladingen te laten rusten.

BGrafiek: tijd (X-as) en macht (Y-as). Toont de vermogenslimietwaarde die voor die periode is ingesteld, de gemiddelde vermogenswaarde die is geregistreerd en de geschatte gemiddelde vermogenswaarde.