Pfad in Classic-Ansicht: Classic-Ansicht > Datalogger
Die Funktion Datalogger ermöglicht die Aufzeichnung von Daten, die mit einem Auslöserereignis verbunden sind. Die erfassten Daten sind:
Laden Sie die Aufnahme herunter, um sie mit der Funktion Data Viewer zu analysieren
>> Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes Gerät siehe bitte das hier verfügbare Dokument 9AKK108467A9238.
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| A | Button, um zum Menü zurückzugehen: Werkzeuge |
| B | Werkzeuglayout, in dem Datalogger-Operationen ausgeführt werden können. |
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| A | Bereich für den Tooltip-Button Start: Knopf zum Starten der Datenlogger-Aufzeichnung Stopp: Button, um die laufende Datenlogger-Aufnahme abzuschließen. Herunterladen: Button, um den aufgezeichneten Datenlogger herunterzuladen. Dieser Button ist nur aktiviert, wenn der Datalogger gestoppt ist. |
| B | Download-Optionen: Options-Button zum Aktivieren des Dataloggers und zur Einstellung von Parametern zur Aufzeichnung (Anzahl des Registers, Abtastfrequenz, Stoppverzögerung). |
| C | Dynamisches Label, um den Nutzer über den Status des Dataloggers zu informieren. Der verfügbare Status ist bereit, läuft und ist gestoppt. |
Die Konfiguration erfolgt hauptsächlich im Fenster "Optionen", das über den Button "Optionen herunterladen" im Tooltip erreichbar ist.
Das Optionsfenster bestand hauptsächlich aus zwei Teilen; "Allgemein" und "Auslöser"-Abschnitte.
Im Abschnitt "Allgemein" wird die Aktivierung der Funktion und der üblichen Konfiguration des Dataloggers verwaltet. Der Benutzer bestimmt die Nummer des Registers in der Abtaste, die Abtastfrequenz und die Stoppverzögerung für diesen Datenlogger-Datensatz.
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Datalogger aktiviert | Ein Button zum Aktivieren/Deaktivieren der Datalogger-Funktionalität |
| Anzahl der Register in der Stichprobe | Anzahl der Register in der Probe (8, 16, 32) |
| Abtastfrequenz | Häufigkeit der Datenerhebung. Je höher die Abtastfrequenz, desto kürzer die Aufnahmezeit. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stoppverzögerung | Ein Knopf, um die Stoppverzögerung einzustellen. Es bezieht sich auf die Dauer, in Sekunden, der Aufzeichnung nach dem Auslöserereignis. Das maximale Limit beträgt 10 Sekunden und ist verfügbar. |
Im Abschnitt Trigger wählt der Benutzer den gewünschten Trigger aus der Liste der Trigger-Ereignisse aus.
Stichproben Frequenz (hz) | Anzahl von Registrieren Sie sich in Sample | Größe von Datalogger-Datei(e) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
Der Data Logger Pro ermöglicht die Aufzeichnung von Strom- und Spannungswellenform, Alarmen und digitalen Signaldaten, die mit einem Ereignis verbunden sind. Für diese Funktionalität ist eine am Leistungsschalter installierte SD-Karte notwendig und ermöglicht längere Aufnahmezeiten. Zusätzlich bietet die Pro-Version mehr Variablen als die Basisversion und bietet einen umfassenden Überblick über Systemereignisse.
P-Voraussetzung:
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erscheint der Abschnitt Datalogger Pro. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen , um die Konfiguration durchzuführen.
Durch Zugriff auf den Abschnitt "Allgemein" können Parameter wie die Anzahl der Register in der Probe, die Abtastfrequenz, die Stoppverzögerung und die Aktivierung des Dataloggers eingestellt werden.
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Datalogger aktiviert | Aktivieren/deaktivieren der Datalogger-Funktionalität |
| Anzahl der Register in der Stichprobe | Anzahl des Registers in der Stichprobe (8, 16, 32,64) |
| Abtastfrequenz | Häufigkeit der Datenerhebung. Je höher die Abtastfrequenz, desto kürzer die Aufnahmezeit. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stoppverzögerung | Stellen Sie die Stoppverzögerung ein, die nur verfügbar ist, wenn die Modalität "Single Trigger" ausgewählt ist. Es bezieht sich auf die Dauer, in Sekunden, der Aufnahme nach dem Auslöserereignis. Das maximale Limit beträgt 10 Sekunden. |
Im Abschnitt "Trigger" stehen zwei Modalitäten zur Verfügung: "Single Trigger" oder "Multi Trigger". Letzteres ermöglicht die Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Auslöser einzustellen.
Einzelabzug
In der Single Trigger-Modalität können Sie den Trigger-Typ aus der Liste der vordefinierten Trigger-Events oder sogar einen individuell angepassten Typ entsprechend Ihren Bedürfnissen einstellen.
Multi-Trigger
In der Multi-Trigger-Modalität kannst du Trigger-Typen unabhängig für bis zu 3 Trigger festlegen. Während einer einzelnen Registrierung können maximal 30 Auslöseereignisse aufgezeichnet werden.
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| Trigger-Modalität | Aktivieren Sie die Multi-Trigger-Modalität. |
| Auslöser | Wählen Sie den Trigger, den Sie setzen möchten. |
| Abzugstyp | Setze den Typ aus der Liste der Auslöser-Ereignisse. Es gibt eine Option, ein individuelles Auslöseereignis nach Belieben einzustellen, indem man den benutzerdefinierten Auslösertyp auswählt. |
| Registerwert | Stellen Sie den Auslöserereignistyp nach hexazymaler Zahl ein |
Laden Sie eine Aufnahme herunter
Klicken Sie auf Download Datalogger, und Sie erhalten ein Fenster mit speziellen Abschnitten, die gefüllt und ausgewählt werden können.
| Dateiname | Wählen Sie den Namen der Datalogge-Datei und das Verzeichnis. Standardmäßig ist der Dateiname im Format CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss . Die Dateiendung muss immer ".abb" sein. |
| Auswahl des Auslöserversatzes | Ermöglicht es Ihnen, das auszulösende Trigger-Event auszuwählen, falls die Multi-Trigger-Modalität gewählt wird. |
| Freie Auswahl des Offsets | Bietet einen Cursor auf der Zeitleiste, mit dem du wählen kannst, mit welchem Zeitstempel du die Download-Operation startest. Es erlaubt es, das Downloadfenster auf eine absolute Zeit zu zentrieren. Verfügbar, wenn die Multi-Trigger-Methode gewählt wurde. |
| Zeitfenster | Zeitbasiertes Fenster zur Auswahl von Anfang und Ende des Downloads. Du kannst das Fenster verkleinern oder vergrößern, indem du die beiden Cursor scrollst. |
Die Datalogger-Datei kann auf zwei unterschiedliche Arten heruntergeladen werden:
Indem du die SD-Karte vom Leistungsschalter abklemmst und direkt an deinen PC anschließt. Um diese Art von Aktion auszuführen, sollte der Leistungsschalter im geöffneten Zustand sein und der Betrieb muss vollständig sicher ausgeführt werden.
Wenn du die zweite Option wählst, müsste du die Daten im Datalogger PRO nicht herunterladen, da du die Aufzeichnung direkt im Dataviewer-Tool öffnen könntest, indem du auf die Schaltfläche "Karte öffnen" klickst. Die maximale Dateigröße von DataLogger in Sekunden, die über Ekip Connect heruntergeladen werden kann, ohne die SD-Karte auszupacken, wird durch eine präzise Kombination aus der Anzahl der Register und der verwendeten Frequenz definiert:
| Frequenz | Registrieren | Größe (s) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |
Wenn Sie Datalogger-Dateien herunterladen möchten, die diese Grenzen überschreiten, sollten Sie die SD-Karte abkoppeln und direkt mit Ihrem Computer verbinden. Anschließend können Sie die Daten über das Dataviewer-Tool lesen.