Datalogger

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

iconPad in Classic-weergave: Classic-weergave > Datalogger

Beschrijving van de functie


De functie Datalogger maakt het mogelijk om gegevens te registreren die horen bij een triggergebeurtenis. De geregistreerde gegevens zijn:

  • analoge metingen, d.w.z. fasestromen en lijn-tot-lijn spanningen
  • digitale gebeurtenissen, zoals beveiligingsgebeurtenissen of alarmen, statussignalen van de stroomonderbreker, beveiligingsuitschakelingen.
BELANGRIJK: de functie Datalogger vereist een hulpspanningsvoeding.
 

Werkingsprincipe

Wanneer Data Logger is ingeschakeld en geactiveerd, verzamelt het apparaat continu gegevens door een interne buffer (B) te vullen en leeg te maken.
Als de triggergebeurtenis (A) wordt aangetroffen, onderbreekt het apparaat de acquisitie onmiddellijk of na een door de gebruiker definieerbare tijd, de stopvertraging (C) genoemd. Vervolgens slaat het alle gegevens in het venster (D) op, die vervolgens naar een pc kunnen worden gedownload voor lezen en analyse.
Een volgende opname overschrijft de vorige in het apparaatgeheugen.
Operating principle

 

Datalogger in Ekip Connect

Vanuit Ekip Connect kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:
  • In- of uitschakelen de functie
  • Start/Stop opname
  • Configureer opnameparameters
  • download de opname om deze te analyseren met de functie Data Viewer

     

>> Voor meer details over de ondersteunde apparaten en de vereisten voor elk, raadpleeg document 9AKK108467A9238 dat hier beschikbaar is.

Hoe het eruitziet

 

DeelBeschrijving
AKnop om terug te gaan naar het menu Gereedschappen
BTool-indeling waar Datalogger-operaties kunnen worden uitgevoerd.

 

Datalogger-layouttooltip

Datalogger layout tooltip

 

DeelBeschrijving
A

Tooltip-knopgebied 

Start: Knop om datalogger-opname te starten

Stop: Knop om de opname van de lopende datalogger af te ronden.

Download: Knop om de opgenomen datalogger te downloaden. Deze knop is alleen ingeschakeld als de datalogger is gestopt.

BDownloadopties: Optiesknop om datalogger in te schakelen en parameters in te stellen voor de opname (aantal registers, bemonsteringsfrequentie, stopvertraging).
CDynamisch label om de gebruiker te informeren over de status van de datalogger. De beschikbare status is gereed, draaiend en gestopt.

 

 

Instellingen Data Logger

De configuratie gebeurt voornamelijk in het venster "Opties", dat bereikbaar is via de knop "Opties downloaden" via de tooltip.  

Het optievenster bestond voornamelijk uit 2 delen; "Algemeen" en "Trigger" secties.

 

In sectie "Algemeen" wordt het inschakelen van functie en gebruikelijke configuratie voor de datalogger beheerd. De gebruiker bepaalt het aantal van het register in sample, de bemonsteringsfrequentie en de stopvertraging voor dat dataloggerrecord.

 

Settings Data Logger

 

ElementBeschrijving
Datalogger ingeschakeldEen knop om de datalogger-functionaliteit in of uit te schakelen
Aantal registers in steekproefAantal registers in steekproef (8, 16, 32)
BemonsteringsfrequentieFrequentie van gegevensverzameling. Hoe hoger de bemonsteringsfrequentie, hoe korter de opnameduur. (1200, 2400, 4800, 9600)
Stop vertragingEen knop om stopvertraging in te stellen. Het verwijst naar de duur, in seconden, van de opname na het trigger-evenement. De maximale limiet is 10 seconden en beschikbaar.

 

In sectie Trigger selecteert de gebruiker de gewenste trigger uit de lijst van triggergebeurtenissen.

 

Begin met opnemen

  1. Met het apparaat verbonden en communicerend met Ekip Connect, klik je op Tools > Data Logger.
  2. Controleer of de status van het commando om de functie in te schakelen (downloadopties --> Inschakelen) Ingeschakeld is.
  3. Klik op Settings en configureer opname in de sectie "Algem".
  4. Om de wijzigingen te annuleren, klik op Annuleren. Om de configuratie op te slaan, klik op OK : de instellingen worden automatisch opgeslagen en naar het apparaat verzonden.
  5. Klik op Trigger  en stel het triggertype in.
  6. Om de wijzigingen te annuleren, klik op Annuleren. Om de configuratie op te slaan, klik je op OK: de instellingen worden automatisch opgeslagen en naar het apparaat verzonden.
  7. Klik op Start Datalogger: Opname is geïnitialiseerd.
  8. Klik op Stop Datalogger: De opname is gestopt en klaar om te downloaden.
BELANGRIJK: eenmaal gestart blijft de functie actief op het apparaat, ongeacht de status van de verbinding en communicatie met Ekip Connect.
 

Download een opname

  1. Met het apparaat verbonden en communicerend, klik je op Download Datalogger .
Let op: de downloadknop is alleen beschikbaar als er een opname is.
  1. Selecteer waar je het bestand opslaat en het interval van de opname dat je wilt downloaden: Ekip Connect slaat een .abb-bestand op dat is benoemd volgens de volgende syntaxis: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Let op: als communicatie met het apparaat via een point-to-point verbinding verloopt, kan het tot 5-10 minuten duren om het bestand te downloaden. Met een busnetwerkverbinding is de werking sneller.
Bulb IconDownload alleen het opnameinterval met nuttige gegevens om de downloadtijd te verkorten.
 
Raadpleeg de onderstaande tabel die de relatie tussen  frequentie en register in het voorbeeld toont met de bestandsgrootte van de datalogger.

Bemonstering 

Frequentie (hz)

Aantal 

Registreer in Voorbeeld

Grootte van 

Datalogger-bestand(en)

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

De Data Logger Pro maakt het mogelijk om stroom- en spanningsgolfvormen, alarmen en digitale signalgegevens die met een gebeurtenis horen vast te leggen. Een SD-kaart die op de stroomonderbreker is geïnstalleerd is noodzakelijk voor deze functionaliteit, waardoor langere opnameduur mogelijk is. Daarnaast biedt de Pro-versie meer variabelen dan de basisversie, en biedt een uitgebreid overzicht van systeemgebeurtenissen.

 

 P-vereiste:

  1. Het gereedschap is alleen beschikbaar als de "Datalogger Pro" Digital Upgrade aanwezig is en geactiveerd in de aangesloten Sace Emax 3-zekering.
  2. De tool is werkbaar met flashgeheugen (SD-kaart), dat aan de volgende specificaties zou moeten voldoen:
  • Standaard SD-kaarten* <= 2GB worden niet ondersteund.
  • Uitgebreide of HOGE capaciteit SD-kaarten* tot 512GB worden ondersteund.
     
*Er wordt een waarschuwing gegeven als SD-kaartgrootte <48GB


Wanneer aan alle vereisten is voldaan, verschijnt het gedeelte Datalogger Pro. Klik op de Optie-knop om de configuratie uit te voeren.

 

Door toegang te krijgen tot de sectie "Algemene" kunnen parameters zoals het aantal registers in het monster, de bemonsteringsfrequentie, stopvertraging en het inschakelen van de datalogger worden ingesteld.

 

 

ElementBeschrijving
Datalogger ingeschakeldDatalogger-functionaliteit in/uitschakelen
Aantal registers in steekproefAantal registers in steekproef (8, 16, 32,64)
BemonsteringsfrequentieFrequentie van gegevensverzameling. Hoe hoger de bemonsteringsfrequentie, hoe korter de opnameduur. (1200, 2400, 4800, 9600)
Stop vertragingStel de stopvertraging in, die alleen beschikbaar is als de modaliteit "Single trigger" is geselecteerd. Het verwijst naar de duur, in seconden, van de opname na het trigger-evenement. De maximale limiet is 10 seconden.

 

 

In de sectie "Trigger" zijn er twee modaliteiten beschikbaar, "Single Trigger" of "Multi trigger". De laatste maakt het mogelijk om tot drie verschillende triggers in te stellen.
  

Enkele trekker

In Single trigger-modaliteit kun je het type Trigger instellen uit de lijst met vooraf gedefinieerde trigger-events of zelfs een aangepaste type op basis van je behoeften.

 

Multi Trigger

In Multi-trigger modaliteit kun je triggertypes onafhankelijk instellen voor maximaal 3 triggers. Maximaal 30 trigger-gebeurtenissen kunnen tijdens één registratie worden geregistreerd.

 

DeelBeschrijving
TriggermodaliteitSchakel multi-triggermodaliteit in. 
TriggerSelecteer de trigger die je wilt instellen.
TrekkertypeStel het type in uit de lijst met triggergebeurtenissen. Er is een optie om een aangepaste triggergebeurtenis naar wens in te stellen door het type aangepaste trigger te selecteren.
RegisterwaardeStel het type triggergebeurtenis in op hexamale decimale cijfers

 

 

Begin met opnemen
  1. Met het apparaat verbonden en communicerend met Ekip Connect, klik je op Classic View > Datalogger Advanced > SD-kaartinformatie en controleer je of de status van de SD-kaart in orde is.
  2. Klik daarna op Tools > Data Logger Pro.
  3. Klik op de Downloadopties Settings en configureer de opname in het gedeelte "Algemeen". Zorg ervoor dat de Datalogger ingeschakeld is.
  4. Om de wijzigingen te annuleren, klik op Annuleren. Om de configuratie op te slaan, klik je op Toepassen: de instellingen worden automatisch opgeslagen en naar het apparaat verzonden.
  5. Klik op Trigger  en stel de modaliteit in samen met het triggertype.
  6. Om de wijzigingen te annuleren, klik op Annuleren. Om de configuratie op te slaan, klik je op Toepassen: de instellingen worden automatisch opgeslagen en naar het apparaat verzonden.
  7. Klik op Start Datalogger om de opname te initialiseren.
  8. Klik op Stop Datalogger om de opname te stoppen.

 

 

Download een opname

Klik op Download Datalogger en je krijgt een venster te zien met speciale secties die gevuld en geselecteerd kunnen worden.

 

  
BestandsnaamKies de naam van het datalogge-bestand en de map. Standaard is de bestandsnaam in CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss-formaat . De bestandsextensie moet altijd ".abb" zijn. 
Selectie van trigger-offsetHiermee kun je het trigger-event selecteren dat gedownload moet worden als de Multi Trigger-modaliteit wordt gekozen.
Vrije offsetselectieBiedt een cursor op de tijdlijn waarmee je kunt kiezen op welk tijdstempel je de downloadoperatie start. Het maakt het mogelijk om het downloadvenster te centreren op een absolute tijd. Beschikbaar wanneer de Multi Trigger-modaliteit is gekozen.
TijdvensterTijdsvenster voor het selecteren van het begin en einde van de Download. Je kunt het venster verkleinen of vergroten door de twee cursors te scrollen.

 

Het Datalogger-bestand kan op twee verschillende manieren worden gedownload:
 

  1. Via Ekip Connect wanneer de SD-kaart nog steeds in de Ekip Aware tripunit is gemonteerd
  2.  Door de SD-kaart van de zekering te halen en direct op je pc aan te sluiten. Om dit soort handeling uit te voeren, moet de zekering open staan en moet de werking volledig veilig worden uitgevoerd.

     

Als je de tweede optie kiest, is het niet nodig om de data op Datalogger PRO te downloaden, omdat je de opname direct in de Dataviewer-tool kunt openen door op de knop "Kaart openen" te klikken. De maximale bestandsgrootte van DataLogger in enkele seconden die via Ekip Connect kan worden gedownload zonder de SD-kaart te ontkoppelen, wordt bepaald door een precieze combinatie van het aantal registers en de gebruikte frequentie:

FrequentieRegistreer Grootte (s) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

Als je Datalogger-bestanden wilt downloaden die deze limieten overschrijden, moet je de SD-kaart ontkoppelen en direct op je computer aansluiten. Daarna kun je de gegevens lezen door toegang te krijgen tot de Dataviewer-tool.