Zone de coupure de courant fonctionnelle. Elle contient les éléments suivants :
pour activer et désactiver la fonction de coupure de courant
bouton Configurer pour afficher et modifier les paramètres de fonction dans Load Shedding dans [C].
(uniquement pour le délestage adaptatif) bouton Configurer pour afficher les paramètres du système solaire dans [C].
(uniquement pour le coupure de courant adaptatif) bouton Configurer pour visualiser les paramètres de l’interrupteur automatique de transfert dans [C].
B
Beaucoup de zone. Elle contient les éléments suivants :
Terminé : tous les paramètres nécessaires ont été configurés
Non terminé : un ou plusieurs paramètres nécessaires non configurés
Bouton pour personnaliser l’icône de chargement Pour afficher le bouton, positionnez le pointeur de la souris au-dessus de la représentation graphique de la charge.
Bouton pour supprimer la charge Pour afficher le bouton, positionnez le pointeur de la souris au-dessus de la représentation graphique de la charge.
Supervision des pages Note : page disponible uniquement pour le délestage adaptatif.
Partie
Description
Commande
Bouton pour accéder à la page Design (Page Design)
Un
Zone d’état de chargement.
Les informations suivantes sont fournies pour chaque charge :
Présence d’alarmes
Statut du signal
Statut de la charge
B
Graphe : temps (axe des X) et puissance (axe des Y). Affiche l’estimation de l’énergie produite par le système photovoltaïque au cours de l’année.