Connectivité

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de la page de connectivité

  • Activer/désactiver la communication Ethernet et Wi-Fi de la passerelle.
 

Page vers Internet

connectivity gateway
 
Description
de la pièce
UnMenu des pages
BBoutons de type de connexion Internet disponibles
 

Page vers le réseau Internet >

Internet gateway
 
Partie
Fonction
PrécédentÇa revient à la page avec les boutons de type de connexion.
Jeter
Annule les changements.
SauvegarderTransfère la configuration vers l’appareil.
 

Page vers Internet > Wi-Fi

wi-fi gateway
 
Fonction
des parties
PrécédentÇa revient à la page avec les boutons de type de connexion.
JeterAnnule les changements.
SauvegarderTransfère la configuration vers l’appareil.
 

Page vers Internet > Cellular

Internet cellular
 
Fonction
des parties
PrécédentÇa revient à la page avec les boutons de type de connexion.
JeterAnnule les changements.
SauvegarderTransfère la configuration vers l’appareil.
 

Page Vers les appareils

Page to devices
 
Fonction
des parties
UnMenu des pages de connectivité
BParamètres de configuration :
Rejeter : annule les changements.
Sauvegarder : transfère la configuration sur l’appareil.
 

Activer et configurer un type de communication Internet

  1. Dans l’onglet Vers Internet , cliquez sur le bouton pour activer le type de communication.
  2. Procédez comme suit :
Communiquer par...
Alors...
réseau
  1. Définissez les paramètres de communication.
  2. Pour transférer la configuration sur l’appareil, cliquez sur Enregistrer.
Wi-Fi
  1. Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité dans la liste.
  2. Saisissez le mot de passe et le type d’authentification.
  3. Cliquez sur Connecter.
  4. Cliquez sur Retour : le message Connexion réelle apparaît en bas du bouton concernant le type de communication activé.
Cellulaire (3G/4G)
  1. Définissez les paramètres de communication.
  2. Pour transférer la configuration sur l’appareil, cliquez sur Enregistrer.
  3. Pour activer la connexion, cliquez sur Connecter.
  4. Cliquez sur Retour : le message Connexion réelle apparaît en bas du bouton concernant le type de communication activé.
 

Désactiver un type de communication Internet

  1. Dans l’onglet Vers Internet , placez le curseur sur le bouton correspondant au type de communication à désactiver : le bouton Désactiver apparaît en haut à droite du bouton.
  2. Cliquez sur Désactiver.
 

Activer et configurer la communication avec les appareils

  1. Cliquez sur Vers les appareils.
  2. Définissez les paramètres de communication.
  3. Pour transférer la configuration sur l’appareil, cliquez sur Enregistrer.