C’est la page où les utilisateurs peuvent consulter les rapports de test des tests LSIG et Pro. La page historique des tests est disponible pour consultation en ligne et hors ligne.
Le rapport contient les informations suivantes :
Nom de la session et opérateur
Nom de l’essai
Date et heure de l’essai
Valeurs de courant et de tension générées lors de l’essai, représentées dans un diagramme phasoral
Paramètres de l’appareil testé
Résultat du test
fichier descripteur en usage
Ekip Connect version
À quoi ça ressemble
Description
de la pièce
Session d’essai
Sessions de test disponibles :
Session par défaut : session créée automatiquement par Ekip Connect pour collecter les tests générés sans informations supplémentaires.
Sessions personnalisées : sessions créées par l’utilisateur pour collecter des tests avec les mêmes informations supplémentaires.
Menu des opérations de test
Un menu pour gérer les rapports de test.
Test
Liste des tests effectués lors de la session sélectionnée lors des sessions de test. Les détails suivants sont fournis pour chaque test :
Résultat : Déclenché/Pas déclenché/Arrêté
Nom du test
Type et nom personnalisé de l’appareil
Date et heure de génération des essais
Toute séquence de test à laquelle le test appartient (séquence de test ou séquence de test LSIG)