Tableau de bord

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de page

  • Affichez le résumé ou les informations les plus critiques pour l’appareil
  • Accédez aux pages avec des informations plus détaillées.
Remarque : pour l’appareil Insite Pro M, la page du tableau de bord permet un accès direct au serveur web intégré de l’appareil.
 

À quoi ça ressemble

dashboard
 

Mesure en temps réel de la zone

measurement page
 
power meters
 
Description
de la pièce
UnMenu des mesures
BZone d’affichage de mesure de courant Mesures de courant en temps réel pour chaque phase et le neutre.
C

Menu de mesures de tension :

  • Tension de ligne
  • Tension de phase
D
Zone d’affichage des mesures de tension sélectionnée dans [C]. Mesures de tension en temps réel pour chaque phase.
E

Surface d’affichage des mesures de puissance

  • Phase et puissance active totale
  • Phase et puissance réactive totale
  • Phase et puissance apparente totale
 

Qualité de l’alimentation en zone

Cette zone montre les valeurs THD et le déséquilibre des charges.
 

Énergie active de zoneCette zone affiche les valeurs de puissance active par phase et totale.

 

Informations sur la région

meters information
 
Description
de la pièce
UnModèle de dispositif
BNuméro de série de l’appareil
CVersion du firmware de l’appareil
DType de configuration réseau
ERapport de transformation de courant
FRapport de transformation de tension
GFréquence