Visualiseur de données

This article has been translated automatically. See the original version.

Description de la fonction
La fonction Data Viewer vous permet de consulter les fichiers Data Logger téléchargés depuis l’appareil et d’analyser ces données.

 

Visualiseur de données dans Ekip Connect
Les actions suivantes peuvent être effectuées via l’outil Ekip Connect :

  • Ouvre un enregistrement créé avec la fonction Datalogger.
  • Analyser les données en fonction du temps ou de la fréquence des phases individuelles de courant et de tension.
  • Imprimez un rapport.
  • Exportez les données.
 

Exigences

Accès à la fonctionSans restriction avec le bon fichier datalogger.
Type d’appareils qui supportent la fonction
  • Unité externe pour disjoncteurs (par exemple Ekip Up)
  • Disjoncteurs
État de l’appareilQuelconque
Type de connexion avec l’appareilQuelconque
>> Pour plus de détails sur les appareils pris en charge et les exigences de chacun, veuillez consulter le document ................ Disponible ici.


À quoi ça ressemble

Data viewer page
 
Partie
Description
UnChemin de fichier ouvert
OuvrirBouton pour ouvrir un fichier précédemment téléchargé via la fonction Data Logger.
OptionsBouton pour configurer les paramètres du Data Viewer pour la palette, l’épaisseur, la position du réticule et la visibilité de l’annotation du signal.
B

Menu pour sélectionner le type de graphique à afficher :

CZone d’affichage des données. Le contenu dépend du type de graphique sélectionné dans [B].
D

Boutons d’action :

  • Rapport d’impression : génère le rapport de fichier avec les informations du fichier, le graphique avec les signaux actuellement affichés et les valeurs détaillées de courant et de tension. Le rapport peut être enregistré sous .pdf format ou imprimé.
  • Export Signals : exporte des signaux de courant, de tension et de signaux numériques sélectionnés dans .csv format.
 

Domaine temporel

Data viewer page
Description
de la pièce
Un

Les boutons d’action sont situés dans 4 catégories différentes ;

Opérations liées à la fenêtre de signal

  • expands icon: agrandit la zone d’affichage du graphique sur la page.
  • Informations du signal : affiche/cache les informations sur les courants/tensions en bas de la fenêtre.
  • Schéma divisé : sépare/fusionne les graphiques de signal de courant et de tension.
  • Afficher les signaux numériques : vous permet de sélectionner les types d’événements numériques à afficher sur le graphique.
  • Modifier l’expression du signal :

Opérations de visibilité des signaux

  • Déplacer à droite - Déplacer à gauche : Les boutons pour déplacer sélectionnent un signal dans la fenêtre.
  • Zoom in - Zoom out : boutons pour zoomer en - zoom en arrière sélectionnent le signal dans la fenêtre.

Opérations liées au curseur :

  • Curseurs : Personnaliser le réglage du curseur afin de pouvoir définir le signal lié, le type de piste et le delta.
  • Réinitialiser le curseur X - Réinitialiser le curseur Y : Boutons pour réinitialiser les curseurs prédéfinis.

Opérations liées à l’axe :

  • Réinitialiser axe X - Réinitialiser axe Y : Boutons pour réinitialiser l’axe prédéfini respectivement dans le graphique.
  • Réinitialiser tous les axes : Bouton pour réinitialiser tous les axes prédéfinis dans le graphique.
BGraphique avec les formes d’onde de tension et de courant enregistrées au fil du temps. Si elle est activée, elle affiche également des signaux d’événements numériques.
CInformations réelles liées à la date et heure du fichier enregistré.
DOnglet d’information dynamique lié à la fenêtre temporelle et au curseur.
E

Menu pour afficher/masquer le courant, la tension et les signaux numériques dans le graphique :

  • edit icon: permet de modifier la façon dont le signal est affiché dans le graphique
  • offset icon: permet de réinitialiser les décalages
 

Domaine fréquentiel

Data viewer frequency
 
Description
de la pièce
Un

Boutons d’action :

  • Expand Icon: agrandit la zone d’affichage du graphique sur la page.
  • Informations du signal : affiche/cache l’information dans [D].
  • Schéma divisé : sépare/fusionne les graphiques de signal de courant et de tension.
BGraphique avec le spectre harmonique de tension et de courant enregistré. Cela dépend de ce qui est sélectionné dans [E].
CDes boutons pour régler le curseur.
DValeurs détaillées des courants/tensions affichées dans le graphique.
EDes boutons pour afficher les courants ou les tensions dans le graphique.
F

Menu pour afficher/masquer les signaux courant/tension dans le graphique :

  • Edit icon: permet de modifier la façon dont le signal est affiché dans le graphique


Informations sur le fichier

Élément
Description
Nom de l’unitéType d’appareil
Nom de l’étiquette de disjoncteurNom personnalisé de l’appareil
DateDate et heure de l’enregistrement du fichier sur l’appareil
Fréquence d’échantillonnageFréquence d’échantillonnage
Fréquence du réseauFréquence standard du réseau électrique
Session de test active
  • Vrai : indique que l’événement a été enregistré pendant une session de test
  • Faux : indique que l’événement a été enregistré avec l’appareil en mode fonctionnement
Fichier ouvertChemin où le fichier ouvert est enregistré
Identifiant esclaveCode d’identification du dispositif