Klassische Ansicht

This article has been translated automatically. See the original version.

Seitenfunktionen

  • Sehen Sie sich die Geräteparameter an und konfigurieren Sie.
  • Sehen Sie sich Geräteinformationen an und konfigurieren Sie.


Wie es aussieht

information page
 
Teil
Beschreibung
EinMenü der Parameterseiten
B

Bereich des Parameters, der spezifisch für die in A ausgewählte Parameterkategorie ist

  • expands icon: erweitert alle Parameterabschnitte.
  • collapses icon: Kollabiert alle Parameterabschnitte.
  • copies icon: Kopiert Parameter und Werte auf die Zwischenablage.
  • export icon: exportiert Parameter und Werte nach .xls.
  • reads icon: liest die gespeicherten Werte vom Gerät aus.
  • write icon: schreibt die Set-Werte auf das Gerät.
CDeskriptor-Datei in Gebrauch
 

Einen Parameter bearbeiten

  • Um alle Parameter anzuzeigen, klicken Sie auf expands icon.
  • Um die gespeicherten Werte vom Gerät auszulesen, klicke auf read icon.
  • Stellen Sie den gewünschten Wert oder die gewünschte Option ein.
  • Um die gesetzten Werte auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf download icon: Eine Nachricht erscheint mit dem Ergebnis der Operation.
Hinweis: Wenn die Operation fehlschlägt, überprüfen Sie den Status des Betriebsmodus (Betriebsmodus).